E050-08-016

  • Produkteigenschaften
    Die automatische Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE besteht aus einem bzw. zwei Fluid - Dämpfern mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus.
  • Die automatische Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE ist einzeln oder im Set mit einem Aktivator erhältlich.
  • Die Geometrie des SILENTO UNIVERSALE leitet sich primär aus seiner Funktion ab. Der Fokus liegt auf optisch funktionalem Design mit möglichst kompakten Abmaßen.
  • Die automatische Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE zeichnet sich durch ihre hohe Belastbarkeit sowie ihre modulare Bauweise aus. Für abzudämpfende Gewichte von 30/50/70 kg pro Einheit.
  • Die Stärken der automatischen Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE liegen in ihren vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, ihrer hohen Flexibilität, ihrem modularen Aufbau sowie ihrer Kompaktheit.
  • Die automatische Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE kann, ohne besondere Vorkenntnisse, sowohl horizontal wie vertikal verbaut werden.
  • Kundenspezifische Anpassungen der Leistungen des automatischen Einzugssystems SILENTO UNIVERSALE sind bezüglich Dämpferleistung und Federkraft möglich.
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Hub50 [mm]
Bohrungsabstand224 [mm]
Abzubremsende Masse70 [kg]
MediumÖl
Gehäuselänge237 [mm]
Gehäusebreite12 [mm]
Gehäusehöhe17.3 [mm]
BauartSysteme
DämpfungstypFluiddämpfer
EignungSchiebetürendämpfung