Serie DGP400 - 2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie DGK - 2-Backen-Winkeldrehgreifer
Werkzeugwechsler
Drehverteiler
Achsausgleiche
Kollisionsschutz
Energieelemente
Linearzylinder
Linearschlitten
Hubzylinder
Sauger
Adapter
Adapter & Ausgleichselemente
Vakuumerzeuger
Abfrage
Baukastensystem MCS
Zubehör
Serie ZK1000
Serie ZK
Serie KG
Serie EB5000
Magnetfeldsensoren
Induktive Sensoren
Anschlusskabel
Anschlagquittierschrauben
Halter
Backeneinsätze
Backenverlängerungen
Ventile
Verschraubungen
PowerStop Industriestoßdämpfer
Industriestoßdämpfer BasicStop
Produktmerkmale
Luftdämpfung
Das automatische Einzugsystem RETRO eignet sich darüber hinaus zum Nachrüsten einer bis dato ohne Dämpfungs- und Einzugsmechanismus ausgestatteten Schublade.
Fluiddämpfung
Der neue Retro 4 Fluido erweitert die Produktserie Retro 4 mit einem innovativen Fluiddämpfer für höhere Kräfte und noch mehr Leistung beim Schieben und sanft Schließen von Schubladen und Schiebetüren.
Die automatische Einzugseinheit SILENTO UNIVERSALE eignet sich darüber hinaus auch zum Nachrüsten einer bis dato ohne Dämpfungs- und Einzugsmechanismus ausgestatteten Schublade.
Die automatische Einzugseinheit SILENTO bietet eine Vielfalt von Einbaumöglichkeiten in Schubladen unterschiedlicher Gewichtsklassen.