Serie

  • Flexibel und schnell
    Sparen Sie Zeit und Geld durch die einfache Anpassung der Greifbacken auf Ihre verschiedenen Werkstücke
  • Reproduzierbar und robust
    Die Nummerierung der Rasterung ermöglicht Ihnen die Greifbackenposition sicher einzustellen und FEM-berechnete Einstellbacken garantieren Ihnen höchste Prozesssicherheit
  • Sie können ein und dieselbe Einstellbacke innerhalb der Greiferfamilie 5000 auf die verschiedenen Greiferarten gleicher Baugröße montieren und mit den jeweiligen Zubehörteilen kombinieren. Dies erhöht Ihre Flexibilität und reduziert in gleichem Maße Ihre Teilevielfalt und somit Ihre Lagerkosten
Baugröße: EB5003
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5003ALGPP5003 / GPD500321 [mm]7x3 [mm]
EB5003STGPP5003 / GPD500324 [mm]8x3 [mm]
Baugröße: EB5004
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5004ALGPP5004 / GPD500428 [mm]7x4 [mm]
EB5004STGPP5004 / GPD500432 [mm]8x4 [mm]
Baugröße: EB5006
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5006ALGPP5006 / GPD500635 [mm]7x5 [mm]
EB5006STGPP5006 / GPD500640 [mm]8x5 [mm]
Baugröße: EB5008
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5008ALGPP5008 / GPD500840 [mm]8x5 [mm]
EB5008STGPP5008 / GPD500845 [mm]9x5 [mm]
Baugröße: EB5010
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5010ALGPP5010 / GPD501054 [mm]9x6 [mm]
EB5010STGPP5010 / GPD501060 [mm]10x6 [mm]
Baugröße: EB5013
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5013ALGPP5013 / GPD501363 [mm]9x7 [mm]
EB5013STGPP5013 / GPD501370 [mm]10x7 [mm]
Baugröße: EB5016
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5016ALGPP5016 / GPD501672 [mm]9x8 [mm]
EB5016STGPP5016 / GPD501690 [mm]10x8 [mm]
Baugröße: EB5025
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5025ALGPP5025 / GPD502590 [mm]9x10 [mm]
EB5025STGPP5025 / GPD5025100 [mm]10x10 [mm]
Baugröße: EB5030
Bestell-Nr.Passend für BaugrößeEinstellbereich max.Rastermaß
EB5030ALGPP5030 / GPD5030108 [mm]8x12 [mm]
EB5030STGPP5030 / GPD5030108 [mm]9x12 [mm]