GED5008IO-00-A
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GED5000
"ALL in ONE"
- Näherungsweise gleiche Greifkraft wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
- Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
- Gleiche Anschlußbohrbilder wie ein vergleichbarer pneumatischer Greifer
- Plug and Play – Einkabellösung, einfachst ansteuerbar über I/O Signal oder IO-Link
- Integriertes Ansteuermodul ACM - Greifkraft, Verfahrzeit und Schaltpunkte einstellbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bürstenloser DC Motor – bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
- 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Integrierte Abfrage
- IP64
- Korrosionsgeschützt
- Mechanische Selbsthemmung
- Sperrluft
- Greifkraft einstellbar
- Digital I/O
Technische Daten
Ansteuerung | I/O |
Antrieb | BLDC-Motor |
Hub pro Backe | 8 [mm] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Steuerzeit | 0,035 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.7 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 125 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +50 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 5 [A] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Doppellippendichtung
Ermöglicht IP64 Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - BLDC Motor
verschleißarmer bürstenloser Gleichstrommotor - Advanced Control Modul
Integriertes Steuerungsmodul mit Einkabellösung Greifkraft, Verfahrzeit und Abfrage über Bedienfeld am Gehäuse einstellbar - Antriebsstrang
Kombination aus Trapezspindel und Getriebe Langlebig und robust