Nadelgreifer
Serie GEN9100

  • Plug and Play
    Reduzieren Sie Ihren Montage- und Programmieraufwand auf ein Minimum durch die integrierte Steuerung und die 2-Positions-Abfrage
  • Energieersparnis durch Impulsansteuerung
    Nur beim Aus- und Einfahren der Nadeln müssen Sie kurz bestromen, während des Werkstücktransports wird keine Energie benötigt
  • Stufenlose Hubeinstellung
    Über eine Skala wird der Nadelhub angezeigt, den Sie stufenlos an Ihre Anwendung anpassen können
Serienmerkmale
  • 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Integrierte Abfrage
  • IP50
  • Digital I/O
Baugröße: GEN9102
Bestell-Nr.GewindeMaximale Energieaufnahme pro Hub im DauerbetriebMaximale Energieaufnahme pro Stunde im Dauerbetrieb
GEN9102
  1. Energiezuführung
    standardisierte Schnittstelle M12 Rundsteckverbinder
  2. Antrieb
    über Topfmagnet und Spulenkörper nach dem Tauchspulenprinzip Stromverbrauch nur bei Impuls <25 ms
  3. Positionsabfrage
    integrierter Hallsensor 2 Positionen abfragbar
  4. Zustandskontrolle
    optische Positionsanzeige über LED´s Nadeln eingefahren, Nadeln ausgefahren
  5. Hubeinstellung
    stufenlos einstellbar über Skala ablesbar
  6. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  8. ausfahrende Nadeln
    greifen mittels Einstich