HRC-02-093390

Technische Daten
Passend für RobotertypISO TK 50
MRK Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Kabelführungextern
Antriebsartelektrisch
AnsteuerungIO-Link
Integrierte Positionsabfrageüber Prozessdaten
Hub pro Backe40 [mm]
Hub pro Backe, regelbar40 [mm]
Selbsthemmung-
Greifkraft min.15 [N]
Nenn-Greifkraft165 [N]
Steuerzeit0.125 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0,3 [kg]
Länge Greifbacken max.80 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.1.6 [A]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht1.550 [kg]