HRC-03-072844
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ISO TK 50 |
MRK Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
MRK-Form | kollaborativ |
Kabelführung | extern |
Antriebsart | elektrisch |
Ansteuerung | IO-Link |
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten |
Hub pro Backe | 10 [mm] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. | 190 [N] |
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. | 190 [N] |
Schließzeit | 0.19 [s] |
Öffnungszeit | 0.19 [s] |
Steuerzeit | 0,03 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 80 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Spannung | 24 [V] |
Stromaufnahme max. | 1 [A] |
Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.75 [kg] |