HRC-03-080663

Technische Daten
Passend für RobotertypYaskawa HC10 / HC10 DT
MRK Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Kabelführungintern
Antriebsartelektrisch
AnsteuerungIO-Link
Integrierte Positionsabfrageüber Prozessdaten
Hub pro Backe10 [mm]
Selbsthemmungmechanisch
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.190 [N]
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.190 [N]
Schließzeit0.19 [s]
Öffnungszeit0.19 [s]
Steuerzeit0,03 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.1 [kg]
Länge Greifbacken max.80 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.1 [A]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.9 [kg]