HRC-04-072810
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ISO TK 50 |
MRK Design nach ISO/TS 15066 | Ja |
MRK-Form | kollaborativ |
Kabelführung | extern |
Antriebsart | pneumatisch |
Ansteuerung | IO-Link |
Hub pro Backe | 6 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 130 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 40 [N] |
Schließzeit | 0.02 [s] |
Öffnungszeit | 0.04 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.025 [mm] |
Ventiltechnik integriert | Ja |
Integrierte Positionsabfrage | über Prozessdaten |
Stromaufnahme max. | 0.10 [A] |
Spannung | 24 [V] |
Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | +5 ... +50 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 5.4 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.74 [kg] |