HRC-04-080644

Technische Daten
Passend für RobotertypYaskawa HC10 / HC10 DT
MRK Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Kabelführungintern
Antriebsartpneumatisch
AnsteuerungIO-Link
Hub pro Backe6 [mm]
Greifkraft beim Schließen130 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.40 [N]
Schließzeit0.02 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.025 [mm]
Ventiltechnik integriertJa
Integrierte Positionsabfrageüber Prozessdaten
Stromaufnahme max.0.10 [A]
Spannung24 [V]
Betriebsdruck4 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +50 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus5.4 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.96 [kg]