HRC-05-080659

Technische Daten
Passend für RobotertypYaskawa HC10 / HC10 DT
MRK Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Kabelführungintern
Antriebsartpneumatisch
AnsteuerungIO-Link
Hub pro Backe37.5 [°]
Greifkraft beim Schließen85 [N]
Greifmoment beim Schließen1.1 [Nm]
Durch Feder abgesichertes Greifmoment0.25 [Nm]
Schließzeit0.02 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Ventiltechnik integriertJa
Integrierte Positionsabfrageüber Prozessdaten
Stromaufnahme max.0.10 [A]
Spannung24 [V]
Betriebsdruck4 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus3.4 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.96 [kg]