MGH8010

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000

"Der Kompakte"

  • Reduzierte Störkonturen
    Flache Bauweise und flexible Anschraubmöglichkeiten ermöglichen Ihnen die einfache Einbindung in Ihre Konstruktion
  • Schmutzgeschützt
    Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Magnetfeldsensor
  • Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe10 [mm]
Greifkraft beim Schließen60 [N]
Greifkraft beim Öffnen90 [N]
Schließzeit0.07 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus4.0 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.37 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Anbausatz (Schaltfahne und Klemmbock)
    zur Positionsabfrage mittels Näherungsschalter (optional erhältlich)
  2. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. Synchronisation
    über Ritzel und Zahnstange
  5. Antrieb
    zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder
  6. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  7. integrierte Nut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  8. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken