MGH8120
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie MGH8000
"Der Kompakte"
- Reduzierte Störkonturen
Flache Bauweise und flexible Anschraubmöglichkeiten ermöglichen Ihnen die einfache Einbindung in Ihre Konstruktion - Schmutzgeschützt
Durch Abstreifer an den Führungen können Sie den Greifer selbst bei rauen Umgebungsbedingungen sicher einsetzen - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 20 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 190 [N] |
Greifkraft beim Öffnen | 220 [N] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.06 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 18 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.83 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Anbausatz (Schaltfahne und Klemmbock)
zur Positionsabfrage mittels Näherungsschalter (optional erhältlich) - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Synchronisation
über Ritzel und Zahnstange - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - integrierte Nut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken