MGP812NC
2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800
"Der Leistungsstarke"
- Über 40% leistungsstärker als der Benchmark
Die Gewichts- und Kraftoptimierung senkt die Kosten Ihrer Anwendung, da alle Komponenten kleiner dimensioniert werden können - Bis zu 50% längere Greifbacken als beim Benchmark
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahmen ermöglichen Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP40
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 12 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 400 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 80 [N] |
Schließzeit | 0.06 [s] |
Öffnungszeit | 0.08 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,3 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 110 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 28 [cm³] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.46 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803) - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren