2-Backen-Radialgreifer
Serie GK
"Der Kompakte"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Bestes Kraft-/Bauraum-Verhältnis
Kraftübertragung über den Kniehebel ermöglicht Ihnen hohe Greifkräfte bei optimaler Bauraumausnutzung - Stufenlose Hubeinstellung
Durch eine Einstellschraube können Sie den 180°-Öffnungswinkel individuell an Ihre Anwendung anpassen
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP20
- Mechanische Selbsthemmung
- Magnetfeldsensor
Baugröße: GK15
Baugröße: GK20
Baugröße: GK25
Baugröße: GK35
Baugröße: GK40
- Prellbock
Abbau der kinetischen Energie bei schweren und langen Greifbacken - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Hubeinstellschraube
stufenlos einstellbarer Öffnungshub - zwangsgeführtes Kniehebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken mechanisch selbsthemmend - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich