MGW803NC

2-Backen-Winkelgreifer
Serie MGW800

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten
  • Hohe Momentenbelastung
    Das optimal abgestimmte Winkelgetriebe sorgt in Ihrer Anwendung für ein Höchstmaß an Robustheit
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder schließend C
  • IP30
  • Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe37.5 [°]
Greifmoment beim Schließen0.3 [Nm]
Durch Feder abgesichertes Greifmoment0.1 [Nm]
Greifkraft beim Schließen49 [N]
Schließzeit0.01 [s]
Öffnungszeit0.02 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebsdruck min.4 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus1 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP30
Gewicht0.034 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Greiferbacke
    Aufnahme der individuellen Greifbacke
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Positionsabfrage
    Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
  4. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803)
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  7. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  8. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken