3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD

"Der Flexible"

  • Größter Hub bei kleinem Bauraum
    Mit nur einem Greifertyp decken Sie zahlreiche Anwendungsvarianten ab
  • Greifbacken im Lieferumfang
    Reduziert Ihren Konstruktionsaufwand, Ihre Fertigungskosten und die Zeit bis zur Inbetriebnahme
  • Stufenlose Hubeinstellung
    Über die optional erhältliche Hubbegrenzung können Sie den Hub individuell auf Ihre Anwendung anpassen, auch die Hubabfrage ist möglich
Serienmerkmale
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Induktiver Sensor
Baugröße: GD1
Bestell-Nr.Hub pro BackeGreifdurchmesser beim Schließen min.Greifdurchmesser beim Schließen max.
GD1-B130 [°]3 [mm]22 [mm]
Baugröße: GD10
Bestell-Nr.Hub pro BackeGreifdurchmesser beim Schließen min.Greifdurchmesser beim Schließen max.
GD10180 [°]5 [mm]45 [mm]
Baugröße: GD50
Bestell-Nr.Hub pro BackeGreifdurchmesser beim Schließen min.Greifdurchmesser beim Schließen max.
GD50120 [°]9 [mm]62 [mm]
  1. Greifbewegung auf Kreisbahn
    für unterschiedliche Werkstückdurchmesser
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Planetengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  4. Normstifte als Greiferbacke
  5. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  6. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  7. Energiezuführung
    radial und axial möglich
  8. Wellenüberstand
    zur Montage von Zubehör wie Abfragesensorik