O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Einstellbarer Spreizhub
Verhindert ein Überdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleibende Produktionsqualität - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Serienmerkmale
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Baugröße: GS65
Bestell-Nr. | Spreizhub pro Backe einstellbar min. | Spreizhub pro Backe einstellbar max. | Abstreifhub | |
---|---|---|---|---|
GS65-B | 3 [mm] | 6 [mm] | 5 [mm] |
Baugröße: GS810
Bestell-Nr. | Spreizhub pro Backe einstellbar min. | Spreizhub pro Backe einstellbar max. | Abstreifhub | |
---|---|---|---|---|
GS810-B | 4 [mm] | 8 [mm] | 10 [mm] |
Baugröße: GS1015
Bestell-Nr. | Spreizhub pro Backe einstellbar min. | Spreizhub pro Backe einstellbar max. | Abstreifhub | |
---|---|---|---|---|
GS1015-B | 1.6 [mm] | 10 [mm] | 15 [mm] |
- Abstreifbacke
zum Abschieben des O-Rings - Hubeinstellung
zum Justieren des Spreizhubes - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
zwei einfachwirkende Pneumatikzylinder - Kraftübertragung
direkt über Kegel - Befestigung und Positionierung
axial, am Greiferboden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke