Innengreifer
Serie LGG
- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Serienmerkmale
- IP54
- Wartungsfrei
Baugröße: LG15-18
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG15-18 | 2.5 [mm] | 15.0 [mm] | 17.5 [mm] |
Baugröße: LG18-22
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG18-22 | 4.0 [mm] | 17.5 [mm] | 21.5 [mm] |
Baugröße: LG22-26
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG22-26 | 4.0 [mm] | 21.5 [mm] | 25.5 [mm] |
Baugröße: LG26-30
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG26-30 | 4.0 [mm] | 25.5 [mm] | 29.5 [mm] |
Baugröße: LG30-35
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG30-35 | 5.0 [mm] | 29.5 [mm] | 34.5 [mm] |
Baugröße: LG35-39
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG35-39 | 4.5 [mm] | 34.5 [mm] | 39.0 [mm] |
Baugröße: LG40-45
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG40-45 | 6.5 [mm] | 39.5 [mm] | 46.0 [mm] |
Baugröße: LG46-51
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG46-51 | 6.0 [mm] | 45.5 [mm] | 51.5 [mm] |
Baugröße: LG51-56
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG51-56 | 7.0 [mm] | 50.5 [mm] | 57.5 [mm] |
Baugröße: LG56-62
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG56-62 | 7.5 [mm] | 55.5 [mm] | 63.0 [mm] |
Baugröße: LG63-70
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG63-70 | 8.0 [mm] | 62.5 [mm] | 70.5 [mm] |
Baugröße: LG71-80
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG71-80 | 10.5 [mm] | 70.5 [mm] | 81.0 [mm] |
Baugröße: LG76-84
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG76-84 | 8.5 [mm] | 75.5 [mm] | 84.0 [mm] |
Baugröße: LG81-90
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG81-90 | 11.0 [mm] | 80.5 [mm] | 91.5 [mm] |
Baugröße: LG91-100
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG91-100 | 10.0 [mm] | 90.5 [mm] | 100.5 [mm] |
Baugröße: LG100-110
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG100-110 | 11.0 [mm] | 99.5 [mm] | 110.5 [mm] |
Baugröße: LG110-120
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG110-120 | 11.0 [mm] | 109.5 [mm] | 120.5 [mm] |
Baugröße: LG120-135
Bestell-Nr. | Hub gesamt im Ø | Spanndurchmesser d min. | Spanndurchmesser D max. | |
---|---|---|---|---|
LG120-135 | 16.0 [mm] | 119.5 [mm] | 135.5 [mm] |
- Energiezuführung
axial ab LG35-39 axial und radial - Befestigung
mittels Passung, Gewinde und Kontermutter - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung kein Überdehnen der Gummimembrane bei Leerhub - direktes Greifen mit Gumminoppen
hohe Haltekraft durch guten Reibwert - Greifen mit einfachwirkender Gummimembrane
geringer Ansteueraufwand Rückstellung beim Entlüften justieren der Kraft über Arbeitsdruck (2 - 6 bar) - Innenkern
spart Luftvolumen und Zykluszeit (ab LG35-39)