Hubzylinder
Serie HZ

  • Schlauchlose Luftdurchführung
    Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Sehr robust
    Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Baugröße: HZ40
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
HZ40-50D250 [mm]720 [N]600 [N]
HZ40-100D2100 [mm]720 [N]600 [N]
  1. Integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
  2. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  6. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung
  7. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
  8. zwei Führungsstangen
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

Hubzylinder
Serie HZ

  • Schlauchlose Luftdurchführung
    Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Sehr robust
    Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Baugröße: HZ40
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
HZ40-50D250 [mm]720 [N]600 [N]
HZ40-100D2100 [mm]720 [N]600 [N]
  1. Integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
  2. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  6. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung
  7. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
  8. zwei Führungsstangen
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

Hubzylinder
Serie HZ

  • Schlauchlose Luftdurchführung
    Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Sehr robust
    Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Baugröße: HZ40
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
HZ40-50D250 [mm]720 [N]600 [N]
HZ40-100D2100 [mm]720 [N]600 [N]
  1. Integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
  2. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  6. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung
  7. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
  8. zwei Führungsstangen
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme

Hubzylinder
Serie HZ

  • Schlauchlose Luftdurchführung
    Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Sehr robust
    Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Baugröße: HZ40
Bestell-Nr.HubDruckkraftZugkraft
HZ40-50D250 [mm]720 [N]600 [N]
HZ40-100D2100 [mm]720 [N]600 [N]
  1. Integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
  2. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  6. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung
  7. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
  8. zwei Führungsstangen
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme