Linearschlitten
Serie LSF

- Präzise Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Flache Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Endlagendämpfung Powerstop
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor

- patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung als Zubehör erhältlich - Anschlagschraube für Hubbegrenzung
- Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten möglich - robustes, leichtes und extrem flach bauendes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut für Magnetfeldsensor
integrierte, platzsparende Positionsabfrage - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Aufnahmeflansch
einfache Applikationsanbindung