Linearzylinder
Serie SHX

- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Konstante Antriebskraft
Gleiche Kraft und gleiche Verfahrzeit beim Ein- und Ausfahren erhöht die Prozesssicherheit Ihrer Maschine - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP64
- Induktiver Sensor
- Durchgängige Kolbenstange

- Anbindung an kundenspezifische Applikation
bei XD-Baureihe von mehreren Seiten möglich - Energiezuführung
abluftgedrosselt empfohlen - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Kolbenstange
aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei XD-Baureihe durchgängig