WER03FF04

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | Federkontakt |
Anschlussart | RST |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussbelegung | 4 polig Stift |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl Kontakte | 4 |
Nennstrom | 3 [A] |
Betriebsspannung | 60 [V AC] |
Betriebsspannung | 75 [V DC] |
Gewicht | 0.06 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR63 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR63F-B |
Downloads
Ersatzteilstückliste
Herunterladen