WER03FF09-B

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | Federkontakt |
Anschlussart | SUB-D |
Anschlusstyp | Stecker / SUB-D |
Anschlussbelegung | 9 polig Stift |
Anzahl Kontakte | 9 |
Nennstrom | 3 [A] |
Betriebsspannung | 60 [V AC] |
Betriebsspannung | 75 [V DC] |
Gewicht | 0.06 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR63 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR63F-B |