WER03FS04


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartelektrisch
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlussartRST
AnschlusstypStift
Anschlussbelegung4 polig Stift
AnschlussgewindeM8
Anzahl Kontakte4
Nennstrom4 [A]
Betriebsspannung60 [V AC]
Betriebsspannung75 [V DC]
Gewicht0.06 [kg]
passend zu BaugrößeHWR63
passend für WerkzeugwechslerHWR63F-B