WER03LF09-B


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürLosteil
Übertragungsartelektrisch
VerbindungsartFederkontakt
AnschlussartSUB-D
AnschlusstypBuchse / SUB-D
Anschlussbelegung9 polig Buchse
Anzahl Kontakte9
Nennstrom3 [A]
Betriebsspannung60 [V AC]
Betriebsspannung75 [V DC]
Gewicht0.06 [kg]