WER04FH1D

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | fluidisch |
Anschlussgewinde | G1/4" |
Anzahl Fluidkupplungen | 1 |
Nennweite | 5 |
Betriebsdruck max. | 350 [bar] |
Kupplungsdruck max. | 350 [bar] |
Gewicht | 0.20 [kg] |