WER04LH1D


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürLosteil
AnschlussgewindeG1/4"
Anzahl Fluidkupplungen1
Nennweite5
Betriebsdruck max.350 [bar]
Kupplungsdruck max.350 [bar]
Gewicht0.20 [kg]