WER04LH2

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Losteil |
Übertragungsart | fluidisch |
Anschlussgewinde | G1/4" |
Anzahl Fluidkupplungen | 2 |
Nennweite | 5 |
Betriebsdruck max. | 350 [bar] |
Kupplungsdruck max. | 15 [bar] |
Gewicht | 0.35 [kg] |