WER05LH2D


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürLosteil
Übertragungsartfluidisch
AnschlussgewindeG1/4"
Anzahl Fluidkupplungen2
Nennweite5
Durchfluss je Überträger max.12 [l/min]
Betriebsdruck max.350 [bar]
Kupplungsdruck max.350 [bar]
Gewicht0.30 [kg]
passend zu BaugrößeWWR125
passend für WerkzeugwechslerWWR125L-B