WER1000FSI20-05


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartelektrisch
VerbindungsartFST
AnschlussartFRL
AnschlusstypKonfektionierbar
Anzahl Kontakte20
Nennstrom3 [A]
Betriebsspannung60 [V AC]
Betriebsspannung75 [V DC]
Gewicht0.02 [kg]