WER1000LSI08-10-A

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Losteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | Federkontakt |
Anschlussart | RST |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussbelegung | 8-polig |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl Kontakte | 8 |
Nennstrom | 1.5 [A] |
Betriebsspannung | 30 [V AC] |
Betriebsspannung | 30 [V DC] |
Gewicht | 0.028 [kg] |
passend zu Baugröße | WWR40 |
passend für Werkzeugwechsler | WWR40L-B |