WER106FH2DNW8


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartfluidisch
AnschlussgewindeG1/2"
Anzahl Fluidkupplungen2
Nennweite8
Durchfluss je Überträger max.25 [l/min]
Betriebsdruck max.250 [bar]
Kupplungsdruck max.10 [bar]
Gewicht0.69 [kg]