WER106FL0335


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartelektrisch
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlussartFRL
AnschlusstypKonfektionierbar
Anzahl Kontakte3
Nennstrom150 [A]
Betriebsspannung630 [V AC]
Gewicht0.95 [kg]
passend zu BaugrößeWWR1160
passend für WerkzeugwechslerWWR1160F