WER106FP06


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
AnschlussgewindeG1/8"
Anzahl Fluidkupplungen6
Nennweite1/8"
Betriebsdruck max.10 [bar]
Gewicht0.25 [kg]