WER106LH4DNW8

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Losteil |
Übertragungsart | fluidisch |
Anschlussgewinde | G1/2" |
Anzahl Fluidkupplungen | 4 |
Nennweite | 8 |
Durchfluss je Überträger max. | 25 [l/min] |
Betriebsdruck max. | 250 [bar] |
Kupplungsdruck max. | 10 [bar] |
Gewicht | 2.10 [kg] |
passend zu Baugröße | WWR1160 |
passend für Werkzeugwechsler | WWR1160L |