WER106LP06

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Losteil |
Übertragungsart | pneumatisch |
Anschlussgewinde | G1/8" |
Anzahl Fluidkupplungen | 6 |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Gewicht | 0.25 [kg] |
passend zu Baugröße | WWR1160 |
passend für Werkzeugwechsler | WWR1160L |