WER106LP15


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürLosteil
Übertragungsartpneumatisch
AnschlussgewindeM5
Anzahl Fluidkupplungen15
Betriebsdruck max.10 [bar]
Gewicht0.25 [kg]
passend zu BaugrößeWWR1160
passend für WerkzeugwechslerWWR1160L