WER2000FIL01-00-A

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Anschlusstyp | Stift |
Datenübertragung | IO-Link |
Anschlussbelegung | 5-polig |
Anschlussgewinde | M12 |
Gewicht | 0.050 [kg] |