WER2000FPL01-03


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartpneumatisch
AnschlussgewindeG1/4"
Anzahl Fluidkupplungen1
Nennweite1/4"
Betriebsdruck max.10 [bar]
Gewicht0.06 [kg]