WER2000FPL06-00

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | pneumatisch |
Anschlussgewinde | M5 |
Anzahl Fluidkupplungen | 6 |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Gewicht | 0.05 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR63 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR63F-B |