WER2000LSI32-05

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Losteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | FST |
Anschlussart | FRL |
Anschlusstyp | Konfektionierbar |
Anzahl Kontakte | 32 |
Nennstrom | 3 [A] |
Betriebsspannung | 60 [V AC] |
Betriebsspannung | 75 [V DC] |
Gewicht | 0.04 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR63 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR63L-B |