WER201FIL01-00-A

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | Bus-Übertrager |
Verbindungsart | Federkontakt |
Anschlussart | RST |
Anschlusstyp | Stift |
Datenübertragung | IO-Link |
Anschlussbelegung | 5-polig |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzahl Kontakte | 5 |
Gewicht | 0.036 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR2031 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR2031F |