WER201FSI08-10-A

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | Federkontakt |
Anschlussart | RST |
Anschlusstyp | Buchse |
Anschlussbelegung | 8-polig |
Anschlussgewinde | M8 |
Anzahl Kontakte | 8 |
Nennstrom | 1.5 [A] |
Betriebsspannung | 30 [V AC] |
Betriebsspannung | 30 [V DC] |
Gewicht | 0.05 [kg] |
passend zu Baugröße | HWR2031 |
passend für Werkzeugwechsler | HWR2031F |