WER3000FSI12-00


Serie

  

  • Fluidische und elektrische Energieübertragung
  • Standardisiert und konfektioniert
  • Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
  • Kundenspezifisch modifizierbar
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
passend fürFestteil
Übertragungsartelektrisch
VerbindungsartSteckverbindung
AnschlussartRST
AnschlusstypStift
Anschlussbelegung12 polig Stift
AnschlussgewindeM23
Anzahl Kontakte12
Nennstrom6 [A]
Betriebsspannung150 [V AC]
Gewicht0.12 [kg]
passend zu BaugrößeWWR100
passend für WerkzeugwechslerWWR100F-B
AdapterplatteAPWER3041