WER3000FSI19-01

Serie
- Fluidische und elektrische Energieübertragung
- Standardisiert und konfektioniert
- Kurze Rüstzeit bei Wartungsarbeiten
- Kundenspezifisch modifizierbar
Technische Daten
passend für | Festteil |
Übertragungsart | elektrisch |
Verbindungsart | Steckverbindung |
Anschlussart | RST |
Anschlusstyp | Stift |
Anschlussbelegung | 19 polig Stift |
Anschlussgewinde | M23 |
Anzahl Kontakte | 14+5 Sensorik |
Nennstrom | 6 [A] |
Betriebsspannung | 150 [V AC] |
Gewicht | 0.16 [kg] |
passend zu Baugröße | WWR100 |
passend für Werkzeugwechsler | WWR100F-B |
Adapterplatte | APWER3041 |