DES190D1-B
Drehmodule
Serie DES
"Die Indviduelle"
- Hier entscheiden Sie selbst!
Ob Standardmotor oder Motoren anderer Hersteller - Sie entscheiden, was mit Ihrem System am besten harmoniert - Medienübertragung integriert
Mit dem Medienübertrager D1 sind Kabelbruch und nicht definierte Störkonturen durch die Versorgungsleitungen kein Thema mehr - Frei positionierbar
Egal ob Drehen, Heben oder Takten: Die Einheit ist universell einsetzbar und kann individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt werden
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Umdrehungen (max.)
- Elektrische Durchführung
- Integrierte Abfrage
- IP54
- Mechanische Selbsthemmung
- Stufenlos positionierbar
- Schwenkwinkel einstellbar
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- Profibus
- Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
- mit Antrieb
- Stufenlos positionierbar
- Schwenkwinkel einstellbar
- Elektrische Durchführung
Technische Daten
Antrieb | AC-Servomotor |
Drehwinkel | unbegrenzt [°] |
Nenndrehmoment | 48 [Nm] |
Drehmoment max. | 62 [Nm] |
Nenndrehzahl | 15 [U/min] |
Drehzahl max. | 25 [U/min] |
Massenträgheitsmoment max. | 3 [kgm²] |
Positionierbeschleunigung | 50 [rad/s²] |
Positionierverzögerung | 50 [rad/s²] |
Energieübertragung elektrisch | 12x2A / 12x48V DC |
Energieübertragung pneumatisch | 1 [Anzahl] |
Selbsthemmung | mechanisch |
Kraftübertragung | Schrägzahnrad / Schneckengetriebe |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [°] |
Positioniergenauigkeit +/- | 0.05 [°] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Netzeingangsspannung | 1x200-240 VAC 50HZ |
Dauerstrom | 2.3 [A] |
Spitzenstrom | 7.4 [A] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 18 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Energiezuführung
Motorkabel mit Buchse Geberkabel mit Steckeranschluss - Antrieb
AC-Servomotor - Aufnahmeflansch
zur Anbindung an applikationsspezifische Adapterplatte (kundenseitig zu fertigen) einfache Werkzeuganbindung - Mittenbohrung
zur Kabeldurchführung - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
Zahnriehmen/Zahnstange/Schneckengetriebe