Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Serienmerkmale
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Schwenkwinkel 90°
  • Schwenkwinkel 180°
  • Schwenkwinkel 270°
  • Schwenkwinkel 100°
  • Schwenkwinkel 280°
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • 1 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Baugröße: PRN1
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN1-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Baugröße: PRN3
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN3-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Baugröße: PRN10
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN10-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Baugröße: PRN20
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN20-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Baugröße: PRN30
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN30-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-180180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Baugröße: PRN50
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN50-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Baugröße: PRN150
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN150-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Baugröße: PRN300
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN300-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Baugröße: PRN800
Bestell-Nr.SchwenkwinkelToleranz SchwenkwinkelStartwinkel
PRN800-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN800-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]