PRN3-180-B

Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel 180°
Technische Daten
Schwenkwinkel180 [°]
Toleranz Schwenkwinkel0° / +4° [°]
Startwinkel90 [°]
Drehmoment0.38 [Nm]
Schwenkzeit0.2 [s]
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.-5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus6.8 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.07 [kg]