MSF40S-F001

Flachschwenkeinheiten
Serie MSF

"Die Indviduelle"

  • Hier entscheiden Sie selbst!
    Ob Flanschanbindung oder Zapfenwelle, ob mit Stoßdämpfer oder ohne: Durch die Vielzahl an Varianten finden Sie immer das, was Sie benötigen
  • Flache Bauweise
    Dank des gegenläufigen Doppelkolbenantriebs kann die Einheit extrem flach bauen. So können Sie Ihre Anwendung platzsparender aufbauen
  • Stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel
    Werden Sie individuell und flexibel durch den komplett einstellbaren Schwenkwinkel, der Ihnen zusätzlich noch die Rüstzeiten reduziert
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP41
  • Magnetfeldsensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
  • Flansch
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel einstellbar
Technische Daten
Schwenkwinkel90 / 180 [°]
Drehmoment0.7 [Nm]
Endlagendämpfung durchPowerStop
Werkzeugaufnahme überFlansch
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [°]
Lagerbelastung axial215 [N]
Lagerbelastung radial7 [Nm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus 90°4.3 [cm³]
Zylindervolumen pro Zyklus 180°8.6 [cm³]
Schutzart nach IEC 60529IP41
Gewicht0.36 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Drosselverschraubung
    zur Geschwindigkeitsregulierung im Lieferumfang enthalten
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Werkzeugaufnahme
    in den Ausführungen mit Wellenzapfen oder Flansch erhältlich
  5. Kraftübertragung
    Zahnstangen und Zahnrad
  6. bis zu 2-fach integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden
  7. Abfragenut
    Aufnahme für die Magnetfeldsensorik
  8. integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
    einstellbare Endlagendämpfung